Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem jsou vyrobeny z PEEK a jedná se o vysoce kvalitní spojovací prvky.Navrženo pro bezpečné uchycení součástí na místě tlakem prostřednictvím závitu.
PEEK (Polyether ether keton) nabízí výjimečnou pevnost, tepelnou odolnost (až do 260 C) a chemickou odolnost. To je ideální do náročných podmínek. Má také nízké vlastnosti odplynění a odolnost proti opotřebení i v náročných podmínkách.
Šrouby stavěcí z PEEK se často používají v několika odvětvích včetně lékařských přístrojů a výroby polovodičů. Jsou užitečné pro lékařské vybavení, které podléhá sterilizačním operacím, protože jsou odolné vůči chemikáliím a záření. V odvětví polovodičů spolehlivě pracují ve vysokoteplotních a korozivních prostředích, což je činí ideálními pro přesné zařízení, jako jsou systémy pro manipulaci s wafery a vakuové komory. Materiál: PEEK Barva: béžová Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-0Produktová řada: SRP0507
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l1 | A/F | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,5708 Kč - 98,412 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
6.0
|
3.0
|
||
| 92,4964 Kč - 102,7737 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
20.0
|
3.0
|
||
| 95,2463 Kč - 105,8293 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
15.0
|
4.0
|
||
| 113,094 Kč - 125,66 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
30.0
|
4.0
|
||
| 80,2289 Kč - 89,1433 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
10.0
|
1.5
|
||
| 78,2661 Kč - 86,9624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
10.0
|
2.0
|
||
| 75,396 Kč - 83,7734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
8.0
|
2.0
|
||
| 73,3592 Kč - 81,5102 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
8.0
|
1.5
|
||
| 79,7382 Kč - 88,598 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
12.0
|
2.0
|
||
| 67,5422 Kč - 75,047 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
6.0
|
1.5
|
||
| 139,9767 Kč - 155,5297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
1.5
|
||
| 77,5301 Kč - 86,1446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
2.0
|
||
| 84,3999 Kč - 93,7776 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
8.0
|
2.5
|
||
| 83,6638 Kč - 92,9598 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
2.5
|
||
| 87,8347 Kč - 97,5942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
20.0
|
2.5
|
||
| 80,7196 Kč - 89,6885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
12.0
|
1.5
|
||
| 83,1573 Kč - 92,3969 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
15.0
|
1.5
|
||
| 86,608 Kč - 96,2311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
15.0
|
2.5
|
||
| 93,2324 Kč - 103,5916 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
25.0
|
3.0
|
||
| 91,8888 Kč - 102,0987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
4.0