Podložky ploché, vyrobené z materiálu PEEK, mají vysokou mechanickou pevnost, vynikající odolnost vůči chemikáliím a tepelnou stabilitu.
Poskytuje pevný a rovný povrch pro rozložení zátěže, což pomáhá snížit poškození během montáže a prodloužit životnost součástí. Ideální pro použití v prostředích s vysokými mechanickými zátěžemi nebo opakovanými pohyby.
Podložky si udržují svou strukturální integritu a kvalitu i při teplotě až 260 C, což je činí ideálními pro použití v zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SR1929
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | h1 | d1 | Pro závit | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,0255 Kč - 27,8061 Kč | 20 Skladem |
10.0
|
1.0
|
5.3
|
M5
|
||
| 86,5169 Kč - 96,1299 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
2.0
|
10.5
|
M10
|
||
| 19,7914 Kč - 21,9905 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
0.5
|
3.2
|
M3
|
||
| 22,9015 Kč - 25,4461 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
0.8
|
4.3
|
M4
|
||
| 67,0081 Kč - 74,4535 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
1.6
|
8.4
|
M8
|
||
| 33,0799 Kč - 36,7555 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.5
|
1.6
|
6.4
|
M6