Tyto zátky na konektory mají konstrukci s kruhovým úchytem, který po namontování zakrývá dosedací plochu a umožňuje jednoduché odstranění. Poskytuje ideální ochranu proti nečistotám, jako je prach, špína, vlhkost a potenciální úniky hydraulické kapaliny během skladování a přepravy. Splňuje standardy SAE J2044 pro připojení palivového systému.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRQCMPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | h | Velikost závitu | D | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1365 Kč - 3,3235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.37 in
9.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3/8"
|
1.26 in
32.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,5172 Kč - 0,8046 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1/4"
|
|
SAE J2044
|
||
| 2,4274 Kč - 3,7759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.622 in
15.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
5/8"
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 0,9845 Kč - 1,5315 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
21 in
|
|
SAE J2044
|
||
| 2,3058 Kč - 3,5868 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
12 in
|
|
SAE J2044
|
||
| 2,4274 Kč - 3,7759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.496 in
12.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1/2"
|
1.378 in
35.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 2,5485 Kč - 3,9644 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.941 in
23.9 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
24 in
|
1.811 in
46.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 2,4274 Kč - 3,7759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
18 in
|
|
SAE J2044
|
||
| 0,9494 Kč - 1,4768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
19
|
|
SAE J2044
|
||
| 1,2137 Kč - 1,8879 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
10 in
|
|
SAE J2044
|
||
| 1,2137 Kč - 1,8879 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
5/16"
|
|
SAE J2044