Šrouby s ultra nízkoprofilovou hlavou jsou vyrobené z PEEK, poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.
Konstrukce šroub s nízkoprofilovou hlavou je ideální pro malé sestavy nebo tam, kde by standardní spojovací prvky mohly být příliš objemné nebo by mohly zasahovat do funkčnosti finálního výrobku.
Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0067, SRK0084
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | Typ hlavy | h1 | l2 | Rozměr drážky | l1 ±0.2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,0124 Kč - 35,2892 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
20.0
|
||
26,2148 Kč - 28,7355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
10.0
|
||
24,9545 Kč - 27,4752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
8.0
|
||
35,2892 Kč - 38,8181 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
25.0
|
||
39,3223 Kč - 43,3553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
1.2
|
2.0
|
3.0
|
12.0
|
||
24,1983 Kč - 30,2479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
6.0
|
||
60,2438 Kč - 75,3677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
40.0
|
||
28,9876 Kč - 32,0124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
15.0
|
||
24,9545 Kč - 27,4752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
10.0
|
||
34,7851 Kč - 38,314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
25.0
|
||
31,2562 Kč - 34,2809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
20.0
|
||
38,5661 Kč - 48,1446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
20.0
|
||
33,7768 Kč - 42,3471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Torx Head
|
1.5
|
2.0
|
TX-20
|
12.0
|
||
37,5578 Kč - 46,8843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
20.0
|
||
47,6405 Kč - 52,4297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
1.2
|
2.0
|
3.0
|
20.0
|
||
25,9628 Kč - 32,5165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
8.0
|
||
37,0537 Kč - 46,3801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
8.0
|
||
47,1363 Kč - 58,9834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
30.0
|
||
52,9338 Kč - 58,2272 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
Hlava s vnitřním šestihranem
|
1.2
|
2.0
|
3.0
|
25.0
|
||
31,7603 Kč - 39,8264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
20.0