Šestihranné matice, vyrobené z PEEK, mají velkou mechanickou pevnost, vynikající odolnost vůči chemikáliím a teplotní stabilitu.
Ideální do náročných podmínek, kde mohou korodovat typické kovové nebo i jiné plastové matice. Šestihranný design umožňuje snadnou instalaci pomocí standardních nástrojů. Poskytuje bezpečné a spolehlivé uchycení pro širokou škálu závitových spojů.
Matice si udržují svou strukturální integritu a kvalitu i při teplotách až 260 C, což je činí ideálními pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SR2014
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | A/F | h1 | d1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,489 Kč - 37,21 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
4.0
|
M5
|
||
| 37,881 Kč - 42,09 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
5.0
|
M6
|
||
| 25,803 Kč - 28,67 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
3.2
|
M4
|
||
| 25,5285 Kč - 28,365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
2.4
|
M3
|
||
| 56,2725 Kč - 62,525 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
6.5
|
M8
|
||
| 73,566 Kč - 81,74 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
8.0
|
M10