Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adjustable Torque Hinges articulate and secure the panel, removing the need for a gas strut or lid stay. They provide resistance to free movement, prevent sudden or unexpected closure and lower the danger of harm or injury.
Unlike traditional hinges, they allow for precise control over the force necessary to rotate or keep a panel, lid or display in place. The amount of torque can be adjusted by turning the built-in screw. This feature enhances performance in applications that require stability and accurate positioning such as medical equipment, industrial enclosures and consumer electronics. Materiál: hliník, , acetal (POM), Acetalový polymer Barva: , černá, bílá, přírodní Produktová řada: SR2699, SR5098, SR2399, SR5425, SR5311, SR1501
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Celková tloušťka | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 391,6479 Kč - 2 717,5244 Kč | 32 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1 391,6479 Kč - 2 717,5244 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 625,8049 Kč - 1 182,8017 Kč | 20 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10272534 | 843,4312 Kč - 1 629,41 Kč | 448 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
| 143,8651 Kč - 223,7903 Kč | 100 Skladem |
2.5 in
63.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 347,8976 Kč - 679,3811 Kč | 65 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 91,3331 Kč - 171,3411 Kč | 384 Skladem |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 92,1948 Kč - 172,9574 Kč | 621 Skladem |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 1 518,1704 Kč - 2 964,5004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 153,6684 Kč - 181,6185 Kč | 9 Skladem |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 153,6684 Kč - 181,6185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 384,7896 Kč - 824,2752 Kč | 43 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 622,3441 Kč - 622,3441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.657 in
67.5 mm
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 119,831 Kč - 186,4038 Kč | 9 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku