Linear Handle Latches ensure that doors, panels and enclosures are closed securely, and efficiently. They use a linear motion mechanism, in which the handle easily engages or disengages the latch, ensuring a secure hold.
The lock provides multi-point locking via the rod and adapters in the application with the locking mechanism. It offers excellent resistance to wear, corrosion and environmental factors.
The moveable lever lock is installed on a panel with a standard passage size. The lever rotates up and down 70 degrees for simple opening and closing.
Barva: černá Produktová řada: SR204, SR504
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka rukojeti | Šířka rukojeti | Typ klíče | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 467,5642 Kč - 467,5642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
||
| 467,5642 Kč - 467,5642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Trojhranný klíč 9,0 mm
|
||
| 378,0821 Kč - 378,0821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
S odlišnými klíči
|
||
| 363,5715 Kč - 363,5715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
||
| 396,6234 Kč - 396,6234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Euro klíč
|
||
| 336,9687 Kč - 336,9687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Klíč – východní
|
||
| 430,4815 Kč - 430,4815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
S odlišnými klíči
|
||
| 395,0111 Kč - 395,0111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Euro klíč
|
||
| 336,9687 Kč - 336,9687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
||
| 363,5715 Kč - 363,5715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Trojhranný klíč 9,0 mm
|
||
| 403,0726 Kč - 403,0726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
S odlišnými klíči
|
||
| 421,6139 Kč - 421,6139 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Provedení se stejným klíči
|
||
| 388,562 Kč - 388,562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.323 in
186.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
||
| 466,758 Kč - 466,758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Trojhranný klíč 9,0 mm
|
||
| 509,4837 Kč - 509,4837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
S odlišnými klíči
|
||
| 494,9731 Kč - 494,9731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
||
| 494,9731 Kč - 494,9731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Klíč – východní
|
||
| 467,5642 Kč - 467,5642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||
| 494,9731 Kč - 494,9731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
||
| 467,5642 Kč - 467,5642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.339 in
288.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Klíč – východní