Menü Arama

Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçaları

Stokta

Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçaları, Clevis Bağlantısı ile çalışmak üzere tasarlanmış olup pürüzsüz ve kontrollü hareket sağlar. Açılı oturtma gerektiğinde bağlantı oluşturmak için Clevis Bağlantıları arasında yerleştirmek amacıyla tasarlanmıştır.

Eşleştirme parçasının mükemmel oturması, Clevis Bağlantısı ile sıkı ve sağlam bir bağlantı oluşturarak istikrar, güvenilirlik ve azami yük iletimi sağlar. Eşleştirme parçasının pürüzsüz yüzey kaplaması eşleşen parçalar arasındaki sürtünmeyi ve aşınmayı azaltarak bağlantı parçasının uzun ömürlü ve verimli olmasını sağlar.

Böylece, farklı yükler ve şartlar altında hizalı ve bağlantılı kalmaya devam ederek güvenilir ve güvenli bir bağlantı yaratır. Dişli boyutu, Clevis Bağlantısına uyacak şekilde tasarlanmış olduğundan takıp çıkarması kolaydır. Otomotiv, imalat ve inşaat endüstrilerinde direksiyon bağlantıları, süspansiyon sistemleri ve kontrol mekanizmaları gibi farklı uygulamalarda kullanılır.

  • Açılı oturtma gerektiğinde bağlantı oluşturmak için Clevis Bağlantıları arasında yerleştirmek amacıyla tasarlanmıştır.
  • Dişli boyutu, Clevis Bağlantısına uyacak şekilde tasarlanmış olduğundan takıp çıkarması kolaydır.
  • Eşleştirme parçasının pürüzsüz yüzey kaplaması, sürtünmeyi ve aşınmayı azaltarak bağlantı parçasının uzun ömürlü ve verimli olmasını sağlar.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3427, SRR3426, SRR3421, SRR3420

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
29 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 Thread hand Diş Tipi d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Satın Al
86,8739 TL - 144,5713 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Left Hand
Coarse
4.0
21.0
6.0
161,946 TL - 270,1287 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12
Left Hand
Fine
12.0
62.0
18.0
332,0878 TL - 553,3704 TL 198 Stokta
M20
Left Hand
Coarse
20.0
105.0
30.0
368,8043 TL - 526,8165 TL 17 Stokta
M20
Right Hand
Coarse
20.0
105.0
30.0
154,0782 TL - 257,0156 TL 174 Stokta
M12
Left Hand
Coarse
12.0
62.0
18.0
387,4904 TL - 553,3704 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
Right Hand
Fine
20.0
105.0
30.0
94,4139 TL - 157,3565 TL 288 Stokta
M5
Left Hand
Coarse
5.0
26.0
7.5
92,1191 TL - 153,7504 TL 92 Stokta
M6
Left Hand
Coarse
6.0
31.0
9.0
125,5573 TL - 209,4808 TL 200 Stokta
M8
Left Hand
Fine
8.0
42.0
12.0
151,7834 TL - 253,0817 TL 46 Stokta
M10
Left Hand
Fine
10.0
52.0
15.0
119,6565 TL - 199,3182 TL 185 Stokta
M8
Left Hand
Coarse
8.0
42.0
12.0
141,9487 TL - 236,3626 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
Right Hand
Coarse
10.0
52.0
15.0
84,9069 TL - 141,6208 TL 37 Stokta
M4
Right Hand
Coarse
4.0
21.0
6.0
266,5226 TL - 380,9339 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
Right Hand
Fine
16.0
83.0
24.0
236,6904 TL - 394,3747 TL 45 Stokta
M12
Right Hand
Coarse
12.0
62.0
18.0
328,8095 TL - 469,7747 TL 57 Stokta
M16
Right Hand
Coarse
16.0
83.0
24.0
717,9391 TL - 1.196,5652 TL 48 Stokta
M8
Right Hand
Fine
8.0
42.0
12.0
144,8991 TL - 241,6078 TL 11 Stokta
M10
Right Hand
Fine
10.0
52.0
15.0
89,8243 TL - 149,8165 TL 46 Stokta
M5
Right Hand
Coarse
5.0
26.0
7.5
90,1521 TL - 150,4721 TL 298 Stokta
M6
Right Hand
Coarse
6.0
31.0
9.0
  • / 2
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 4.0 M4 6.0 Steel

20211721

Fiyat Aralığı
144,5713 TL - 86,8739 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    6.0
  • d2
    M4
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 12.0 M12 18.0 Steel

20211806

Fiyat Aralığı
270,1287 TL - 161,946 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 20.0 M20 30.0 Steel

20211851

Fiyat Aralığı
553,3704 TL - 332,0878 TL

Stok Seviyeleri
198 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    30.0
  • d2
    M20
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 20.0 M20 30.0 Steel

20211707

Fiyat Aralığı
526,8165 TL - 368,8043 TL

Stok Seviyeleri
17 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    30.0
  • d2
    M20
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 12.0 M12 18.0 Steel

20211790

Fiyat Aralığı
257,0156 TL - 154,0782 TL

Stok Seviyeleri
174 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 20.0 M20 30.0 Steel

20211714

Fiyat Aralığı
553,3704 TL - 387,4904 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    30.0
  • d2
    M20
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 5.0 M5 7.5 Steel

20211738

Fiyat Aralığı
157,3565 TL - 94,4139 TL

Stok Seviyeleri
288 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    7.5
  • d2
    M5
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 6.0 M6 9.0 Steel

20211745

Fiyat Aralığı
153,7504 TL - 92,1191 TL

Stok Seviyeleri
92 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    9.0
  • d2
    M6
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 8.0 M8 12.0 Steel

20211769

Fiyat Aralığı
209,4808 TL - 125,5573 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 10.0 M10 15.0 Steel

20211783

Fiyat Aralığı
253,0817 TL - 151,7834 TL

Stok Seviyeleri
46 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 8.0 M8 12.0 Steel

20211752

Fiyat Aralığı
199,3182 TL - 119,6565 TL

Stok Seviyeleri
185 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 10.0 M10 15.0 Steel

20211622

Fiyat Aralığı
236,3626 TL - 141,9487 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 4.0 M4 6.0 Steel

20211578

Fiyat Aralığı
141,6208 TL - 84,9069 TL

Stok Seviyeleri
37 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    6.0
  • d2
    M4
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 16.0 M16 24.0 Steel

20211691

Fiyat Aralığı
380,9339 TL - 266,5226 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 12.0 M12 18.0 Steel

20211646

Fiyat Aralığı
394,3747 TL - 236,6904 TL

Stok Seviyeleri
45 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 16.0 M16 24.0 Steel

20211684

Fiyat Aralığı
469,7747 TL - 328,8095 TL

Stok Seviyeleri
57 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 8.0 M8 12.0 Steel

20211615

Fiyat Aralığı
1.196,5652 TL - 717,9391 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 10.0 M10 15.0 Steel

20211639

Fiyat Aralığı
241,6078 TL - 144,8991 TL

Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 5.0 M5 7.5 Steel

20211585

Fiyat Aralığı
149,8165 TL - 89,8243 TL

Stok Seviyeleri
46 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    7.5
  • d2
    M5
Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 6.0 M6 9.0 Steel

20211592

Fiyat Aralığı
150,4721 TL - 90,1521 TL

Stok Seviyeleri
298 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    9.0
  • d2
    M6