| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 49 | 150,4721 TL |
| 50 - 99 | 120,3121 TL |
| 100 - 199 | 112,7721 TL |
| 200 - 499 | 105,2321 TL |
| 500 - 999 | 97,6921 TL |
| 1000 + | 90,1521 TL |
| Thread hand | Right Hand |
|---|---|
| Diş Tipi | Coarse |
| d1 tol. H9 | 6.0 |
| l1 ±0.5 | 9.0 |
| d2 | M6 |
| l2 ±0.5 | 31.0 |
| l4 | 11.0 |
| w3 tol. h11 | 12.0 |
| f1 ±0.2 | 0.5 |
| Weight g | 21.0 |
| Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin