| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 49 | 199,3182 TL |
| 50 - 99 | 159,3234 TL |
| 100 - 199 | 149,4887 TL |
| 200 - 499 | 139,6539 TL |
| 500 - 999 | 129,4913 TL |
| 1000 + | 119,6565 TL |
| Thread hand | Left Hand |
|---|---|
| Diş Tipi | Coarse |
| d1 tol. H9 | 8.0 |
| l1 ±0.5 | 12.0 |
| d2 | M8 |
| l2 ±0.5 | 42.0 |
| l4 | 14.0 |
| w3 tol. h11 | 16.0 |
| f1 ±0.2 | 0.5 |
| Weight g | 51.0 |
| Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin