Menü Arama

Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası 5.0 M5 7.5 Steel

Dişi Clevis Bağlantısı Eşleştirme Parçası, güvenli bağlantı gerektiren mekanik bağlantılarda ve sistemlerde kullanılır. Bağlantı kurulumunda doğru hizalanma, denge ve yük transferi sağlar. Çelikten mamul olduğundan uzun ömürlü ve sağlamdır. Dişli boyutu, Clevis Bağlantısına uyacak şekilde tasarlanmıştır.
Ürün kodu:

20211585

31 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 149,8165 TL
50 - 99 119,9843 TL
100 - 199 112,4443 TL
200 - 499 104,9043 TL
500 - 999 97,3643 TL
1000 + 89,8243 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

149,82 TL

1 x 149,8165 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Right Hand
Diş Tipi Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 7.5
d2 M5
l2 ±0.5 26.0
l4 8.0
w3 tol. h11 10.0
f1 ±0.2 0.5
Weight g 12.0
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin