| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 49 | 141,6208 TL |
| 50 - 99 | 113,4278 TL |
| 100 - 199 | 106,2156 TL |
| 200 - 499 | 99,0034 TL |
| 500 - 999 | 92,1191 TL |
| 1000 + | 84,9069 TL |
| Thread hand | Right Hand |
|---|---|
| Diş Tipi | Coarse |
| d1 tol. H9 | 4.0 |
| l1 ±0.5 | 6.0 |
| d2 | M4 |
| l2 ±0.5 | 21.0 |
| l4 | 6.0 |
| w3 tol. h11 | 8.0 |
| f1 ±0.2 | 0.5 |
| Weight g | 6.0 |
| Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin