| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 49 | 209,4808 TL |
| 50 - 99 | 167,5191 TL |
| 100 - 199 | 157,0287 TL |
| 200 - 499 | 146,5382 TL |
| 500 - 999 | 136,0478 TL |
| 1000 + | 125,5573 TL |
| Thread hand | Left Hand |
|---|---|
| Diş Tipi | Fine |
| d1 tol. H9 | 8.0 |
| l1 ±0.5 | 12.0 |
| d2 | M8 |
| l2 ±0.5 | 42.0 |
| l4 | 14.0 |
| w3 tol. h11 | 16.0 |
| f1 ±0.2 | 0.5 |
| Weight g | 51.0 |
| Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin