| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 49 | 394,3747 TL |
| 50 - 99 | 315,3687 TL |
| 100 - 199 | 295,6991 TL |
| 200 - 499 | 276,0295 TL |
| 500 - 999 | 256,36 TL |
| 1000 + | 236,6904 TL |
| Thread hand | Right Hand |
|---|---|
| Diş Tipi | Coarse |
| d1 tol. H9 | 12.0 |
| l1 ±0.5 | 18.0 |
| d2 | M12 |
| l2 ±0.5 | 62.0 |
| l4 | 22.0 |
| w3 tol. h11 | 24.0 |
| f1 ±0.2 | 0.5 |
| Weight g | 168.0 |
| Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin