| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 49 | 157,3565 TL |
| 50 - 99 | 125,8852 TL |
| 100 - 199 | 118,0173 TL |
| 200 - 499 | 110,1495 TL |
| 500 - 999 | 102,2817 TL |
| 1000 + | 94,4139 TL |
| Thread hand | Left Hand |
|---|---|
| Diş Tipi | Coarse |
| d1 tol. H9 | 5.0 |
| l1 ±0.5 | 7.5 |
| d2 | M5 |
| l2 ±0.5 | 26.0 |
| l4 | 8.0 |
| w3 tol. h11 | 10.0 |
| f1 ±0.2 | 0.5 |
| Weight g | 12.0 |
| Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin