| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 49 | 241,6078 TL |
| 50 - 99 | 193,4173 TL |
| 100 - 199 | 181,2878 TL |
| 200 - 499 | 169,1582 TL |
| 500 - 999 | 157,0287 TL |
| 1000 + | 144,8991 TL |
| Thread hand | Right Hand |
|---|---|
| Diş Tipi | Fine |
| d1 tol. H9 | 10.0 |
| l1 ±0.5 | 15.0 |
| d2 | M10 |
| l2 ±0.5 | 52.0 |
| l4 | 18.0 |
| w3 tol. h11 | 20.0 |
| f1 ±0.2 | 0.5 |
| Weight g | 98.0 |
| Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin