| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 49 | 257,0156 TL |
| 50 - 99 | 205,5469 TL |
| 100 - 199 | 192,7617 TL |
| 200 - 499 | 179,9765 TL |
| 500 - 999 | 167,1913 TL |
| 1000 + | 154,0782 TL |
| Thread hand | Left Hand |
|---|---|
| Diş Tipi | Coarse |
| d1 tol. H9 | 12.0 |
| l1 ±0.5 | 18.0 |
| d2 | M12 |
| l2 ±0.5 | 62.0 |
| l4 | 22.0 |
| w3 tol. h11 | 24.0 |
| f1 ±0.2 | 0.5 |
| Weight g | 168.0 |
| Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin