| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 49 | 553,3704 TL |
| 50 - 99 | 442,5652 TL |
| 100 - 199 | 415,0278 TL |
| 200 - 499 | 387,4904 TL |
| 500 - 999 | 359,6252 TL |
| 1000 + | 332,0878 TL |
| Thread hand | Left Hand |
|---|---|
| Diş Tipi | Coarse |
| d1 tol. H9 | 20.0 |
| l1 ±0.5 | 30.0 |
| d2 | M20 |
| l2 ±0.5 | 105.0 |
| l4 | 38.0 |
| w3 tol. h11 | 40.0 |
| f1 ±0.2 | 1.0 |
| Weight g | 783.0 |
| Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin