Meny Sök

Trycknitar – Hullingförsedda

I lager

Hullingförsedda trycknitar kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där de utgör en stark och pålitlig fog. De är ett vanligt val när det gäller snabba fästelement av plast.

Nitens ankare är räfflat och installationen går snabbt och lätt. När det förs in med bara ett enkelt tryck i ett panelhål, ger räfflorna efter för att sedan återta sitt läge. På så sätt låses niten och håller panelen säkert på plats.

Den här typen av nit är praktisk för montering av fläktar samt för att säkra sittdynor och andra textilföremål. Passar i flera olika material, däribland trä, skumgummi, skumplast, gummi, metall och plast. Nitarna är perfekta för gängade, icke-gängade, borrade och stansade hål. De finns i olika storlekar och modeller, för en rad håldiametrar och paneltjocklekar.

  • Material: nylon 6, nylon 6/6 och polypropen (PP)
  • Färger: genomskinlig, natur och svart
  • Flambeständighet klass UL94 V0 och UL94V2
  • Motstår korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier
  • Kan ej tas ur


Serienummer: SR2324

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
306 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal håldiameter Färg Material Huvuddiameter Maximal paneltjocklek Ankarlängd Köp
1,4098 kr - 2,5741 kr 10456 I lager
4.8 mm
Svart
Nylon
11.0 mm
13.0 mm
17.3 mm
2,9883 kr - 4,8819 kr 2939 I lager
8.0 mm
Naturfärgad
Nylon
12.7 mm
12.7 mm
16.8 mm
1,8788 kr - 3,4321 kr 20933 I lager
3.0 mm
Naturfärgad
Nylon
5.4 mm
16.5 mm
18.5 mm
1,4705 kr - 2,6776 kr 6138 I lager
3.3 mm
Svart
Nylon
6 mm
15.0 mm
18 mm
1,8492 kr - 3,3581 kr 8742 I lager
6.4 mm
Svart
Nylon
13 mm
27.0 mm
32 mm
1,1761 kr - 2,145 kr 13918 I lager
3.3 mm
Naturfärgad
Nylon
6 mm
8.0 mm
11 mm
1,7604 kr - 3,2102 kr 30599 I lager
5.2 mm
Naturfärgad
Nylon
12 mm
5.5 mm
10 mm
2,3226 kr - 3,8019 kr 8040 I lager
7.2 mm
Naturfärgad
Nylon
14 mm
19.0 mm
24 mm
1,1761 kr - 2,145 kr Fråga angående leveranstidhär
3.3 mm
Svart
Nylon
6 mm
8.0 mm
11 mm
1,7456 kr - 3,1658 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
Naturfärgad
Nylon
13 mm
15.0 mm
20 mm
2,3226 kr - 3,8019 kr 192267 I lager
7.2 mm
Svart
Nylon
14 mm
19.0 mm
24 mm
1,4705 kr - 2,6776 kr 11908 I lager
3.3 mm
Naturfärgad
Nylon
6 mm
15.0 mm
18 mm
1,8492 kr - 3,3581 kr 9354 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
Nylon
13 mm
27.0 mm
32 mm
1,6752 kr - 2,0682 kr Fråga angående leveranstidhär
7.1 mm
Svart
Nylon
15.9 mm
12.7 mm
22.6 mm
1,1033 kr - 1,362 kr 48 I lager
5.2 mm
Naturfärgad
Nylon
12.1 mm
25.4 mm
25.4 mm
1,188 kr - 1,4667 kr Fråga angående leveranstidhär
4 mm
Svart
Nylon
9.1 mm
5.9 mm
11 mm
0,7295 kr - 0,9007 kr 36984 I lager
4.7 mm
Svart
Nylon
11.1 mm
13 mm
17.3 mm
1,1592 kr - 1,431 kr 9998 I lager
4.7 mm
Svart
Nylon
11.3 mm
3.8 mm
7.6 mm
0,7386 kr - 0,9118 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
Svart
Nylon
16.5 mm
14.2 mm
19.7 mm
0,7989 kr - 0,9863 kr Fråga angående leveranstidhär
5.2 mm
Naturfärgad
Nylon
12.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
  • av 16
Trycknit Nylon Svart

10218006

Prisintervall
2,5741 kr - 1,4098 kr

Lagernivåer
10456 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    17.3 mm
  • Huvuddiameter
    11.0 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.7 mm
  • Maximal paneltjocklek
    13.0 mm
  • Maximal håldiameter
    4.8 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10217948

Prisintervall
4,8819 kr - 2,9883 kr

Lagernivåer
2939 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    16.8 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Minsta paneltjocklek
    3.3 mm
  • Maximal paneltjocklek
    12.7 mm
  • Maximal håldiameter
    8.0 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10217597

Prisintervall
3,4321 kr - 1,8788 kr

Lagernivåer
20933 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    18.5 mm
  • Huvuddiameter
    5.4 mm
  • Minsta paneltjocklek
    4.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    16.5 mm
  • Maximal håldiameter
    3.0 mm
Trycknit Nylon Svart

10091647

Prisintervall
2,6776 kr - 1,4705 kr

Lagernivåer
6138 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    18 mm
  • Huvuddiameter
    6 mm
  • Huvudets höjd
    0.9 mm
  • Minsta paneltjocklek
    1.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    15.0 mm
Trycknit Nylon Svart

10091777

Prisintervall
3,3581 kr - 1,8492 kr

Lagernivåer
8742 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    32 mm
  • Huvuddiameter
    13 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Minsta paneltjocklek
    1.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    27.0 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10091616

Prisintervall
2,145 kr - 1,1761 kr

Lagernivåer
13918 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11 mm
  • Huvuddiameter
    6 mm
  • Huvudets höjd
    0.9 mm
  • Minsta paneltjocklek
    1.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    8.0 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10091685

Prisintervall
3,2102 kr - 1,7604 kr

Lagernivåer
30599 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10 mm
  • Huvuddiameter
    12 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Minsta paneltjocklek
    1.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    5.5 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10091821

Prisintervall
3,8019 kr - 2,3226 kr

Lagernivåer
8040 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    24 mm
  • Huvuddiameter
    14 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Minsta paneltjocklek
    2.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    19.0 mm
Trycknit Nylon Svart

10091623

Prisintervall
2,145 kr - 1,1761 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11 mm
  • Huvuddiameter
    6 mm
  • Huvudets höjd
    0.9 mm
  • Minsta paneltjocklek
    1.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    8.0 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10091746

Prisintervall
3,1658 kr - 1,7456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    20 mm
  • Huvuddiameter
    13 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Minsta paneltjocklek
    1.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    15.0 mm
Trycknit Nylon Svart

10091838

Prisintervall
3,8019 kr - 2,3226 kr

Lagernivåer
192267 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    24 mm
  • Huvuddiameter
    14 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Minsta paneltjocklek
    2.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    19.0 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10091630

Prisintervall
2,6776 kr - 1,4705 kr

Lagernivåer
11908 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    18 mm
  • Huvuddiameter
    6 mm
  • Huvudets höjd
    0.9 mm
  • Minsta paneltjocklek
    1.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    15.0 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10091760

Prisintervall
3,3581 kr - 1,8492 kr

Lagernivåer
9354 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    32 mm
  • Huvuddiameter
    13 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Minsta paneltjocklek
    1.0 mm
  • Maximal paneltjocklek
    27.0 mm
Trycknit Nylon Svart

10366028

Prisintervall
2,0682 kr - 1,6752 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    22.6 mm
  • Huvuddiameter
    15.9 mm
  • Huvudets höjd
    2.8 mm
  • Minsta paneltjocklek
    2.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    12.7 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10366172

Prisintervall
1,362 kr - 1,1033 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    25.4 mm
  • Huvuddiameter
    12.1 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    25.4 mm
  • Maximal håldiameter
    5.2 mm
Trycknit Nylon Svart

10365816

Prisintervall
1,4667 kr - 1,188 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11 mm
  • Huvuddiameter
    9.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    5.9 mm
Trycknit Nylon Svart

10365915

Prisintervall
0,9007 kr - 0,7295 kr

Lagernivåer
36984 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    17.3 mm
  • Huvuddiameter
    11.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    13 mm
Trycknit Nylon Svart

10365847

Prisintervall
1,431 kr - 1,1592 kr

Lagernivåer
9998 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.6 mm
  • Huvuddiameter
    11.3 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.8 mm
Trycknit Nylon Svart

10365946

Prisintervall
0,9118 kr - 0,7386 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    19.7 mm
  • Huvuddiameter
    16.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.3 mm
  • Minsta paneltjocklek
    1.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    14.2 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10366141

Prisintervall
0,9863 kr - 0,7989 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.7 mm
  • Huvuddiameter
    12.1 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    12.7 mm
  • Maximal håldiameter
    5.2 mm