Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hullingförsedda trycknitar kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där de utgör en stark och pålitlig fog. De är ett vanligt val när det gäller snabba fästelement av plast.
Nitens ankare är räfflat och installationen går snabbt och lätt. När det förs in med bara ett enkelt tryck i ett panelhål, ger räfflorna efter för att sedan återta sitt läge. På så sätt låses niten och håller panelen säkert på plats.
Den här typen av nit är praktisk för montering av fläktar samt för att säkra sittdynor och andra textilföremål. Passar i flera olika material, däribland trä, skumgummi, skumplast, gummi, metall och plast. Nitarna är perfekta för gängade, icke-gängade, borrade och stansade hål. De finns i olika storlekar och modeller, för en rad håldiametrar och paneltjocklekar.
Serienummer: SR2324
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal håldiameter | Färg | Material | Huvuddiameter | Maximal paneltjocklek | Ankarlängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,625 kr - 0,7716 kr | 16924 I lager |
0.188 in
4.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,7295 kr - 0,9007 kr | 898 I lager |
0.187 in
4.7 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.640 in
16.3 mm
|
||
| 0,7989 kr - 0,9863 kr | 891 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,8024 kr - 0,9907 kr | 880 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 2,228 kr - 2,6343 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.312 in
7.9 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.619 in
15.7 mm
|
10.126 in
257.2 mm
|
1.507 in
38.3 mm
|
||
| 0,8024 kr - 0,9907 kr | 1000 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 2,8794 kr - 3,5548 kr | 1564 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Svart
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.820 in
20.8 mm
|
||
| 0,7295 kr - 0,9007 kr | 36984 I lager |
0.187 in
4.7 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.512 in
13 mm
|
0.680 in
17.3 mm
|
||
| 0,9186 kr - 1,1341 kr | 989 I lager |
0.250 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.787 in
20 mm
|
||
| 1,1592 kr - 1,431 kr | 9998 I lager |
0.187 in
4.7 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.300 in
7.6 mm
|
||
| 0,7386 kr - 0,9118 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.218 in
5.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.774 in
19.7 mm
|
||
| 0,7989 kr - 0,9863 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,727 kr - 0,8975 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 1,2158 kr - 1,5011 kr | 993 I lager |
0.250 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
| 1,2924 kr - 1,5956 kr | 1000 I lager |
0.281 in
7.1 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.490 in
12.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.220 in
31 mm
|
||
| 0,5476 kr - 0,676 kr | 500 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 0,9835 kr - 1,2142 kr | 11895 I lager |
0.250 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.780 in
19.8 mm
|
||
| 0,4439 kr - 0,5481 kr | 21210 I lager |
0.188 in
4.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.435 in
11 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.560 in
14.2 mm
|
||
| 0,7295 kr - 0,9007 kr | 993 I lager |
0.187 in
4.7 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.512 in
13 mm
|
0.680 in
17.3 mm
|
||
| 1,6752 kr - 2,0682 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.281 in
7.1 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.890 in
22.6 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta