Hullingförsedda trycknitar kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där de utgör en stark och pålitlig fog. De är ett vanligt val när det gäller snabba fästelement av plast.
Nitens ankare är räfflat och installationen går snabbt och lätt. När det förs in med bara ett enkelt tryck i ett panelhål, ger räfflorna efter för att sedan återta sitt läge. På så sätt låses niten och håller panelen säkert på plats.
Den här typen av nit är praktisk för montering av fläktar samt för att säkra sittdynor och andra textilföremål. Passar i flera olika material, däribland trä, skumgummi, skumplast, gummi, metall och plast. Nitarna är perfekta för gängade, icke-gängade, borrade och stansade hål. De finns i olika storlekar och modeller, för en rad håldiametrar och paneltjocklekar.
Serienummer: SR2324
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal håldiameter | Färg | Material | Huvuddiameter | Maximal paneltjocklek | Ankarlängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7456 kr - 3,1658 kr | 23509 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.512 in
13 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20 mm
|
||
| 2,0119 kr - 3,6688 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 3,2842 kr - 5,3109 kr | 24863 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.480 in
12.2 mm
|
||
| 2,9883 kr - 4,8671 kr | 100 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.512 in
13 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 1,8788 kr - 3,4321 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 6,1542 kr - 9,6899 kr | 606 I lager |
0.276 in
7 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 2,6776 kr - 4,3641 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 5,7843 kr - 9,1129 kr | 2282 I lager |
0.236 in
6 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
||
| 2,6776 kr - 4,3493 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 5,9322 kr - 9,3496 kr | 1042 I lager |
0.276 in
7 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 1,7604 kr - 3,2102 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.205 in
5.2 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 1,1243 kr - 2,0415 kr | 206400 I lager |
0.106 in
2.7 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.236 in
6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7 mm
|
||
| 1,8492 kr - 3,3581 kr | 4342 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.512 in
13 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.260 in
32 mm
|
||
| 1,1761 kr - 2,145 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.130 in
3.3 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.236 in
6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 1,7456 kr - 3,1658 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.512 in
13 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20 mm
|
||
| 2,3226 kr - 3,8019 kr | 192267 I lager |
0.283 in
7.2 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.551 in
14 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.945 in
24 mm
|
||
| 1,7604 kr - 3,2102 kr | 30599 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 1,4705 kr - 2,6776 kr | 11908 I lager |
0.130 in
3.3 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.236 in
6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18 mm
|
||
| 1,8492 kr - 3,3581 kr | 9354 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.512 in
13 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.260 in
32 mm
|
||
| 1,0159 kr - 1,2542 kr | 2000 I lager |
0.250 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta