Meny Sök

Trycknit 1.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Nit med hullingar längs skaftet som gör att den fäster ordentligt när man ska foga samman olika paneltjocklekar och material. Kan användas som nit och skruv. Går snabbt och lätt att montera. Perfekt för gängade, ogängade, borrade och stansade hål.
Essentra artikelnummer:

10091616

Tillverkarens artikelnummer:

167201500002

51100 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 2,0826 kr
500 - 999 1,4793 kr
1000 + 1,1418 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

208,26 kr

100 x 2,0826 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 11 mm
Huvuddiameter 6 mm
Huvudets höjd 0.9 mm
Kompatibelt diameteromfång, hål 2.7 - 3.3 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.5 - 8.0 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Nittyp Hullingförsedd nit
Typ 2
Nitens huvudform Fackverk
Drevtyp Bits utan spår
Commodity Code 3926909790
Typ av nitfäste Trycks i

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss