10365816
27RT1560432
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,4239 kr |
| 5000 - 19999 | 1,2816 kr |
| 20000 + | 1,1534 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 11 mm |
|---|---|
| Ankarlängd | 0.432 in |
| Huvuddiameter | 0.360 in |
| Huvuddiameter | 9.1 mm |
| Huvudets höjd | 0.060 in |
| Huvudets höjd | 1.5 mm |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 4 - 4 mm |
| Kompatibelt diameteromfång, hål | 0.157 - 0.156 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.031 - 0.232 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.8 - 5.9 mm |
| Färg | Svart |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Nittyp | Hullingförsedd nit |
| Typ | 2 |
| Nitens huvudform | Kupad |
| Drevtyp | Bits utan spår |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Typ av nitfäste | Trycks i |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta