Meny Sök

Trycknitar – Hullingförsedda

I lager

Hullingförsedda trycknitar kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där de utgör en stark och pålitlig fog. De är ett vanligt val när det gäller snabba fästelement av plast.

Nitens ankare är räfflat och installationen går snabbt och lätt. När det förs in med bara ett enkelt tryck i ett panelhål, ger räfflorna efter för att sedan återta sitt läge. På så sätt låses niten och håller panelen säkert på plats.

Den här typen av nit är praktisk för montering av fläktar samt för att säkra sittdynor och andra textilföremål. Passar i flera olika material, däribland trä, skumgummi, skumplast, gummi, metall och plast. Nitarna är perfekta för gängade, icke-gängade, borrade och stansade hål. De finns i olika storlekar och modeller, för en rad håldiametrar och paneltjocklekar.

  • Material: nylon 6, nylon 6/6 och polypropen (PP)
  • Färger: genomskinlig, natur och svart
  • Flambeständighet klass UL94 V0 och UL94V2
  • Motstår korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier
  • Kan ej tas ur


Serienummer: SR2324

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
306 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal håldiameter Färg Material Huvuddiameter Maximal paneltjocklek Ankarlängd Köp
0,7295 kr - 0,9007 kr 993 I lager
4.7 mm
Svart
Nylon
12.5 mm
13 mm
17.3 mm
1,2924 kr - 1,5956 kr Fråga angående leveranstidhär
7.1 mm
Svart
Nylon
17.7 mm
19.6 mm
24.8 mm
0,8069 kr - 0,9962 kr 12000 I lager
5.2 mm
Naturfärgad
Nylon
12.1 mm
19.1 mm
19.1 mm
0,816 kr - 1,0074 kr Fråga angående leveranstidhär
5.2 mm
Naturfärgad
Nylon
9.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
0,8069 kr - 0,9962 kr Fråga angående leveranstidhär
5.2 mm
Naturfärgad
Nylon
9.5 mm
19.1 mm
19.1 mm
8000 I lager
7.2 mm
Naturfärgad
Nylon
19.0 mm
14.0 mm
21.2 mm
0,8024 kr - 0,9907 kr 880 I lager
5.2 mm
Naturfärgad
Nylon
9.5 mm
15.9 mm
15.9 mm
0,7989 kr - 0,9863 kr 891 I lager
5.2 mm
Naturfärgad
Nylon
9.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,7295 kr - 0,9007 kr 898 I lager
4.7 mm
Svart
Nylon
11.1 mm
9.3 mm
16.3 mm
1,197 kr - 1,4778 kr 864 I lager
6.4 mm
Svart
Nylon
18.3 mm
5.5 mm
10.8 mm
1,188 kr - 1,4667 kr 19999 I lager
6.4 mm
Svart
Nylon
17.8 mm
7.6 mm
11.9 mm
0,7989 kr - 0,9863 kr 2886 I lager
5.2 mm
Naturfärgad
Nylon
11.4 mm
12.7 mm
0,625 kr - 0,7716 kr 10924 I lager
4.8 mm
Svart
Nylon
9.5 mm
9.3 mm
12.7 mm
0,8961 kr - 1,1064 kr 2964 I lager
6.4 mm
Svart
Nylon
12.6 mm
13.6 mm
19.9 mm
0,7386 kr - 0,9118 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
Svart
Nylon
16.5 mm
14.2 mm
19.7 mm
0,8754 kr - 1,0808 kr 2994 I lager
6.4 mm
Svart
Nylon
12.8 mm
10.2 mm
16 mm
0,7989 kr - 0,9863 kr Fråga angående leveranstidhär
5.2 mm
Naturfärgad
Nylon
12.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
2,228 kr - 2,6343 kr Fråga angående leveranstidhär
7.9 mm
Svart
Nylon
15.7 mm
257.2 mm
38.3 mm
1,1033 kr - 1,362 kr 48 I lager
5.2 mm
Naturfärgad
Nylon
12.1 mm
25.4 mm
25.4 mm
1,188 kr - 1,4667 kr Fråga angående leveranstidhär
4 mm
Svart
Nylon
9.1 mm
5.9 mm
11 mm
  • av 16
Trycknit Nylon Svart

10365922

Prisintervall
0,9007 kr - 0,7295 kr

Lagernivåer
993 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    17.3 mm
  • Huvuddiameter
    12.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    13 mm
Trycknit Nylon Svart

10366042

Prisintervall
1,5956 kr - 1,2924 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    24.8 mm
  • Huvuddiameter
    17.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.3 mm
  • Minsta paneltjocklek
    4.3 mm
  • Maximal paneltjocklek
    19.6 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10366165

Prisintervall
0,9962 kr - 0,8069 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    19.1 mm
  • Huvuddiameter
    12.1 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    19.1 mm
  • Maximal håldiameter
    5.2 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10366127

Prisintervall
1,0074 kr - 0,816 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    25.4 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    25.4 mm
  • Maximal håldiameter
    5.2 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10366110

Prisintervall
0,9962 kr - 0,8069 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    19.1 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    19.1 mm
  • Maximal håldiameter
    5.2 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10606612


Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    21.2 mm
  • Huvuddiameter
    19.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Minsta paneltjocklek
    1.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    14.0 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10366103

Prisintervall
0,9907 kr - 0,8024 kr

Lagernivåer
880 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    15.9 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    15.9 mm
  • Maximal håldiameter
    5.2 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10366097

Prisintervall
0,9863 kr - 0,7989 kr

Lagernivåer
891 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.7 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    12.7 mm
  • Maximal håldiameter
    5.2 mm
Trycknit Nylon Svart

10365908

Prisintervall
0,9007 kr - 0,7295 kr

Lagernivåer
898 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    16.3 mm
  • Huvuddiameter
    11.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Minsta paneltjocklek
    3.2 mm
  • Maximal paneltjocklek
    9.3 mm
Trycknit Nylon Svart

10365953

Prisintervall
1,4778 kr - 1,197 kr

Lagernivåer
864 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.8 mm
  • Huvuddiameter
    18.3 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    5.5 mm
Trycknit Nylon Svart

10365977

Prisintervall
1,4667 kr - 1,188 kr

Lagernivåer
19999 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11.9 mm
  • Huvuddiameter
    17.8 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Minsta paneltjocklek
    2.7 mm
  • Maximal paneltjocklek
    7.6 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10366196

Prisintervall
0,9863 kr - 0,7989 kr

Lagernivåer
2886 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    11.4 mm
  • Huvudets höjd
    4.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    12.7 mm
  • Maximal håldiameter
    5.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Trycknit Nylon Svart

10365861

Prisintervall
0,7716 kr - 0,625 kr

Lagernivåer
10924 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.7 mm
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.6 mm
  • Maximal paneltjocklek
    9.3 mm
Trycknit Nylon Svart

10366004

Prisintervall
1,1064 kr - 0,8961 kr

Lagernivåer
2964 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    19.9 mm
  • Huvuddiameter
    12.6 mm
  • Huvudets höjd
    1.9 mm
  • Minsta paneltjocklek
    3.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    13.6 mm
Trycknit Nylon Svart

10365946

Prisintervall
0,9118 kr - 0,7386 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    19.7 mm
  • Huvuddiameter
    16.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.3 mm
  • Minsta paneltjocklek
    1.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    14.2 mm
Trycknit Nylon Svart

10365984

Prisintervall
1,0808 kr - 0,8754 kr

Lagernivåer
2994 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    16 mm
  • Huvuddiameter
    12.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Minsta paneltjocklek
    3 mm
  • Maximal paneltjocklek
    10.2 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10366141

Prisintervall
0,9863 kr - 0,7989 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.7 mm
  • Huvuddiameter
    12.1 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    12.7 mm
  • Maximal håldiameter
    5.2 mm
Trycknit Nylon Svart

10366059

Prisintervall
2,6343 kr - 2,228 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    38.3 mm
  • Huvuddiameter
    15.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.9 mm
  • Minsta paneltjocklek
    2.1 mm
  • Maximal paneltjocklek
    257.2 mm
Trycknit Nylon Naturfärgad

10366172

Prisintervall
1,362 kr - 1,1033 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    25.4 mm
  • Huvuddiameter
    12.1 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
  • Maximal paneltjocklek
    25.4 mm
  • Maximal håldiameter
    5.2 mm
Trycknit Nylon Svart

10365816

Prisintervall
1,4667 kr - 1,188 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11 mm
  • Huvuddiameter
    9.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Minsta paneltjocklek
    0.8 mm
  • Maximal paneltjocklek
    5.9 mm