Meny Sök

Trycknit Nylon Svart

Detta fästelement med spärr har hullingar längs skaftet vilket ger en effektiv fästlösning för sammanfogning av ett stort antal paneltjocklekar och material. Tillverkad av svart nylon.
Essentra artikelnummer:

10365984

Tillverkarens artikelnummer:

27RT250625

1994 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,0808 kr
5000 - 19999 0,9727 kr
20000 + 0,8754 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 080,80 kr

1000 x 1,0808 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 16 mm
Huvuddiameter 12.8 mm
Huvudets höjd 1.3 mm
Minsta paneltjocklek 3 mm
Maximal paneltjocklek 10.2 mm
Minsta håldiameter 6.4 mm
Maximal håldiameter 6.4 mm
Färg Svart
Material Nylon
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss