10366042
27RT281975
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,5956 kr |
| 5000 - 19999 | 1,4361 kr |
| 20000 + | 1,2924 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 24.8 mm |
|---|---|
| Ankarlängd | 0.975 in |
| Huvuddiameter | 0.695 in |
| Huvuddiameter | 17.7 mm |
| Huvudets höjd | 2.3 mm |
| Huvudets höjd | 0.090 in |
| Minsta paneltjocklek | 0.169 in |
| Minsta paneltjocklek | 4.3 mm |
| Maximal paneltjocklek | 0.772 in |
| Maximal paneltjocklek | 19.6 mm |
| Minsta håldiameter | 7.1 mm |
| Minsta håldiameter | 0.28 in |
| Maximal håldiameter | 0.281 in |
| Maximal håldiameter | 7.1 mm |
| Färg | Svart |
| Material | Nylon |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta