Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.
De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.
De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Gängstorlek | l1 | Material | d2 tol. 7e min | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 488,7734 kr - 4 651,6196 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
6.0
|
|
TR30 x 6.0
|
2000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 1 775,2229 kr - 2 366,9247 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
5.0
|
|
TR24 x 5.0
|
1500.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 4 703,7768 kr - 6 271,6632 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
5.0
|
|
TR28 x 5.0
|
3000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 2 756,1063 kr - 3 674,8476 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
4.0
|
|
TR20 x 4.0
|
3000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 1 344,339 kr - 1 792,3737 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.0
|
|
TR10 x 2.0
|
3000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 1 077,9146 kr - 1 437,1411 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
4.0
|
|
TR16 x 4.0
|
1500.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 2 811,7876 kr - 3 749,0893 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
6.0
|
|
TR30 x 6.0
|
1500.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 848,4936 kr - 1 131,2464 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
3.0
|
|
TR12 x 3.0
|
1500.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 1 511,0304 kr - 2 014,6289 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
4.0
|
|
TR20 x 4.0
|
1500.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 2 612,6742 kr - 3 483,4872 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
5.0
|
|
TR24 x 5.0
|
2000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 1 563,3051 kr - 2 084,4067 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
5.0
|
|
TR28 x 5.0
|
1000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 2 581,6618 kr - 3 442,1374 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
6.0
|
|
TR30 x 6.0
|
1500.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 5 120,9165 kr - 6 827,8887 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
6.0
|
|
TR30 x 6.0
|
3000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 3 807,2375 kr - 5 076,2775 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
5.0
|
|
TR24 x 5.0
|
3000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 3 795,4904 kr - 5 060,6539 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
6.0
|
|
TR30 x 6.0
|
2000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 4 688,7405 kr - 6 251,5756 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
7.0
|
|
TR40 x 7.0
|
1500.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 4 012,8119 kr - 5 350,455 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
6.0
|
|
TR36 x 6.0
|
1500.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 1 924,7636 kr - 2 566,3906 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
5.0
|
|
TR24 x 5.0
|
1500.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 1 484,247 kr - 1 978,9177 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
4.0
|
|
TR16 x 4.0
|
2000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 3 508,0387 kr - 4 677,3458 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
5.0
|
|
TR24 x 5.0
|
3000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta