20755034
20755034
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 978,9177 kr |
| 10 - 19 | 1 780,979 kr |
| 20 - 39 | 1 682,0683 kr |
| 40 + | 1 484,247 kr |
| Gängstorlek | TR16 x 4.0 |
|---|---|
| Antal starter | 1.0 |
| Lead | 4.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e max | 13.905 |
| d3 tol. 7h max | 11.500 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 5°16 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
| Straightness mm/300mm | 0.10 |
| Vikt kg | 2.340 |
| Material | 304 Rostfritt stål |
| Gängans riktning | Vänstermontage |
| Commodity Code | 7221001000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta