Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.
De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.
De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Gängstorlek | l1 | Material | d2 tol. 7e min | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 581,0507 kr - 7 441,3227 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
6.0
|
|
TR30 x 6.0
|
3000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 3 107,1099 kr - 4 142,8524 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
7.0
|
|
TR40 x 7.0
|
1000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 1 654,6976 kr - 2 206,2242 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
3.0
|
|
TR12 x 3.0
|
3000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 1 177,8825 kr - 1 570,4708 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
3.0
|
|
TR12 x 3.0
|
2000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 2 113,657 kr - 2 818,1311 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
4.0
|
|
TR16 x 4.0
|
3000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 1 264,4586 kr - 1 685,9449 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
5.0
|
|
TR24 x 5.0
|
1000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 1 855,9255 kr - 2 474,5282 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
6.0
|
|
TR30 x 6.0
|
1000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 6 297,9767 kr - 8 397,3023 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
7.0
|
|
TR40 x 7.0
|
2000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 2 656,7258 kr - 3 542,2228 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
6.0
|
|
TR36 x 6.0
|
1000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 5 763,9532 kr - 7 685,3101 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
7.0
|
|
TR40 x 7.0
|
2000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 988,754 kr - 1 318,2604 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
4.0
|
|
TR20 x 4.0
|
1000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 2 979,6538 kr - 3 972,8717 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
4.0
|
|
TR20 x 4.0
|
3000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 1 426,9211 kr - 1 902,5615 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.0
|
|
TR10 x 2.0
|
3000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 693,4318 kr - 924,6148 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.0
|
|
TR10 x 2.0
|
1500.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 934,7173 kr - 1 246,2506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.5
|
|
TR08 x 1.5
|
2000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 469,6494 kr - 626,1208 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.5
|
|
TR8 x 1.5
|
1500.0
|
Stål
|
|
||
| 1 969,2851 kr - 2 625,7135 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
4.0
|
|
TR16 x 4.0
|
3000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 971,1334 kr - 1 294,7662 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.0
|
|
TR10 x 2.0
|
2000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 1 912,1941 kr - 2 549,5922 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
4.0
|
|
TR20 x 4.0
|
2000.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 624,4762 kr - 832,635 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
3.0
|
|
TR12 x 3.0
|
1500.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta