Meny Sök

Trapetsskruv

I lager

Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.

De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.

De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.

  • Trapetsskruv är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse
  • Ledarskruven hänvisar till distansen en mutter färdas för ett helt varv runt skruven.
  • Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
420 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Gängstorlek l1 Material d2 tol. 7e min Köp
3 210,7194 kr - 4 280,9984 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
TR28 x 5.0
2000.0
304 Rostfritt stål
1 026,1098 kr - 1 368,0681 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0
TR10 x 2.0
2000.0
304 Rostfritt stål
936,9493 kr - 1 249,1874 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0
TR12 x 3.0
2000.0
304 Rostfritt stål
666,061 kr - 888,0813 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
TR08 x 1.5
1500.0
304 Rostfritt stål
783,0622 kr - 1 044,0829 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
TR18 x 4.0
1000.0
304 Rostfritt stål
1 202,5514 kr - 1 603,3627 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
TR18 x 4.0
1500.0
304 Rostfritt stål
1 649,8812 kr - 2 199,8808 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
TR18 x 4.0
2000.0
304 Rostfritt stål
2 363,0481 kr - 3 150,6917 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
TR18 x 4.0
3000.0
304 Rostfritt stål
2 430,4765 kr - 3 240,6745 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
TR36 x 6.0
1000.0
304 Rostfritt stål
426,5375 kr - 568,6775 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0
TR12 x 3.0
1000.0
304 Rostfritt stål
1 289,7149 kr - 1 719,5416 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
TR08 x 1.5
3000.0
304 Rostfritt stål
2 840,2156 kr - 3 786,915 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
TR40 x 7.0
1000.0
304 Rostfritt stål
734,6641 kr - 979,5913 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0
TR10 x 2.0
1500.0
304 Rostfritt stål
425,3628 kr - 567,1503 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
TR08 x 1.5
1000.0
304 Rostfritt stål
7 983,4517 kr - 10 644,5239 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
TR36 x 6.0
3000.0
304 Rostfritt stål
9 335,3088 kr - 12 447,0001 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
TR40 x 7.0
3000.0
304 Rostfritt stål
651,9645 kr - 869,2859 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
TR16 x 4.0
1000.0
304 Rostfritt stål
443,5708 kr - 591,3494 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0
TR10 x 2.0
1000.0
304 Rostfritt stål
896,4218 kr - 1 195,1507 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
TR8 x 1.5
3000.0
Stål
672,287 kr - 896,3043 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5
TR8 x 1.5
2000.0
Stål
  • av 21
Trapetsskruv TR28 x 5.0 2000.0 304 Rostfritt stål

20754792

Prisintervall
4 280,9984 kr - 3 210,7194 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR28 x 5.0
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    25.394
Trapetsskruv TR10 x 2.0 2000.0 304 Rostfritt stål

20754952

Prisintervall
1 368,0681 kr - 1 026,1098 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR10 x 2.0
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Trapetsskruv TR12 x 3.0 2000.0 304 Rostfritt stål

20754594

Prisintervall
1 249,1874 kr - 936,9493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 3.0
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Trapetsskruv TR08 x 1.5 1500.0 304 Rostfritt stål

20754501

Prisintervall
888,0813 kr - 666,061 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR08 x 1.5
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Trapetsskruv TR18 x 4.0 1000.0 304 Rostfritt stål

20754655

Prisintervall
1 044,0829 kr - 783,0622 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR18 x 4.0
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    15.905
Trapetsskruv TR18 x 4.0 1500.0 304 Rostfritt stål

20754662

Prisintervall
1 603,3627 kr - 1 202,5514 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR18 x 4.0
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    15.905
Trapetsskruv TR18 x 4.0 2000.0 304 Rostfritt stål

20754679

Prisintervall
2 199,8808 kr - 1 649,8812 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR18 x 4.0
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    15.905
Trapetsskruv TR18 x 4.0 3000.0 304 Rostfritt stål

20754686

Prisintervall
3 150,6917 kr - 2 363,0481 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR18 x 4.0
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Trapetsskruv TR36 x 6.0 1000.0 304 Rostfritt stål

20754853

Prisintervall
3 240,6745 kr - 2 430,4765 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 6.0
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882
Trapetsskruv TR12 x 3.0 1000.0 304 Rostfritt stål

20754570

Prisintervall
568,6775 kr - 426,5375 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 3.0
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Trapetsskruv TR08 x 1.5 3000.0 304 Rostfritt stål

20754525

Prisintervall
1 719,5416 kr - 1 289,7149 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR08 x 1.5
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Trapetsskruv TR40 x 7.0 1000.0 304 Rostfritt stål

20754891

Prisintervall
3 786,915 kr - 2 840,2156 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7.0
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Trapetsskruv TR10 x 2.0 1500.0 304 Rostfritt stål

20754945

Prisintervall
979,5913 kr - 734,6641 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR10 x 2.0
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Trapetsskruv TR08 x 1.5 1000.0 304 Rostfritt stål

20754495

Prisintervall
567,1503 kr - 425,3628 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR08 x 1.5
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Trapetsskruv TR36 x 6.0 3000.0 304 Rostfritt stål

20755201

Prisintervall
10 644,5239 kr - 7 983,4517 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 6.0
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882
Trapetsskruv TR40 x 7.0 3000.0 304 Rostfritt stål

20755249

Prisintervall
12 447,0001 kr - 9 335,3088 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7.0
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Trapetsskruv TR16 x 4.0 1000.0 304 Rostfritt stål

20754617

Prisintervall
869,2859 kr - 651,9645 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR16 x 4.0
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Trapetsskruv TR10 x 2.0 1000.0 304 Rostfritt stål

20754532

Prisintervall
591,3494 kr - 443,5708 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR10 x 2.0
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Trapetsskruv TR8 x 1.5 3000.0 Stål

20754440

Prisintervall
1 195,1507 kr - 896,4218 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR8 x 1.5
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Trapetsskruv TR8 x 1.5 2000.0 Stål

20754433

Prisintervall
896,3043 kr - 672,287 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR8 x 1.5
  • Antal starter
    1.0
  • Lead
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183