Meny Sök

Trapetsskruv TR28 x 5.0 3000.0 304 Rostfritt stål

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Essentra artikelnummer:

20754808

Tillverkarens artikelnummer:

20754808

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 6 271,6632 kr
10 - 19 5 644,4851 kr
20 - 39 5 330,9548 kr
40 + 4 703,7768 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

6 271,66 kr

1 x 6 271,6632 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR28 x 5.0
Antal starter 1.0
Lead 5.0
p1 5.0
d2 tol. 7e max 26.882
d3 tol. 7h max 22.500
l1 3000.0
Lead angle 3°36
Pitch accuracy mm/300mm 0.100
Straightness mm/300mm 1.5
Vikt kg 11.7
Material 304 Rostfritt stål
Gängans riktning Högermontage
Commodity Code 7221001000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss