Meny Sök

Trapetsskruv

I lager

Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.

De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.

De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.

  • Trapetsskruv är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse
  • Ledarskruven hänvisar till distansen en mutter färdas för ett helt varv runt skruven.
  • Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
420 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Gängstorlek l1 Material d2 tol. 7e min Köp
9 678,3997 kr - 11 386,3254 kr Fråga angående leveranstidhär
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1000.0
316 Rostfritt stål
64.425
985,3767 kr - 1 159,2236 kr 15 I lager
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1000.0
316 Rostfritt stål
15.640
9 197,7102 kr - 10 820,8164 kr Fråga angående leveranstidhär
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
316 Rostfritt stål
32.547
3 530,4715 kr - 4 153,4481 kr Fråga angående leveranstidhär
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
316 Rostfritt stål
17.640
11 470,9558 kr - 13 495,2249 kr Fråga angående leveranstidhär
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
316 Rostfritt stål
36.020
5 632,6576 kr - 6 626,5952 kr Fråga angående leveranstidhär
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
3000.0
316 Rostfritt stål
25.094
1 212,7997 kr - 1 516,0057 kr 29 I lager
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
3000.0
Stål
19.114
453,8615 kr - 567,37 kr 31 I lager
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1000.0
Stål
21.094
887,2943 kr - 1 109,1241 kr 28 I lager
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1500.0
Stål
23.094
369,0701 kr - 461,3684 kr 34 I lager
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
1000.0
Stål
15.608
1 121,9781 kr - 1 319,9949 kr 16 I lager
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
Stål
17.640
1 629,8649 kr - 1 917,5095 kr 10 I lager
14.474
4.0
20.0
TR20 x 8
3000.0
Stål
17.608
240,0986 kr - 320,1274 kr 17 I lager
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1000.0
Stål
12.191
219,9161 kr - 293,2378 kr 15 I lager
9.685
3.0
14.0
TR14 x 6
1000.0
Stål
12.164
284,5249 kr - 355,65 kr 28 I lager
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
1000.0
Stål
13.608
314,9218 kr - 419,9019 kr 10 I lager
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1000.0
Stål
15.640
9 460,0835 kr - 11 129,4945 kr Fråga angående leveranstidhär
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1000.0
316 Rostfritt stål
64.425
1 139,9455 kr - 1 424,8642 kr 6 I lager
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
Stål
17.640
671,6855 kr - 839,6623 kr 62 I lager
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1500.0
Stål
19.114
914,8607 kr - 1 143,5144 kr 6 I lager
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
3000.0
Stål
15.640
  • av 21
Trapetsskruv TR70 x 10 1000.0 316 Rostfritt stål

20150839

Prisintervall
11 386,3254 kr - 9 678,3997 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR70 x 10
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Trapetsskruv TR18 x 4 1000.0 316 Rostfritt stål

20150303

Prisintervall
1 159,2236 kr - 985,3767 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR18 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR36 x 6 3000.0 316 Rostfritt stål

20150648

Prisintervall
10 820,8164 kr - 9 197,7102 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR20 x 4 3000.0 316 Rostfritt stål

20150358

Prisintervall
4 153,4481 kr - 3 530,4715 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR40 x 7 3000.0 316 Rostfritt stål

20150686

Prisintervall
13 495,2249 kr - 11 470,9558 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Trapetsskruv TR28 x 5 3000.0 316 Rostfritt stål

20150501

Prisintervall
6 626,5952 kr - 5 632,6576 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR28 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR22 x 5 3000.0 Stål

20151300

Prisintervall
1 516,0057 kr - 1 212,7997 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR22 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR24 x 5 1000.0 Stål

20151331

Prisintervall
567,37 kr - 453,8615 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR24 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR26 x 5 1500.0 Stål

20151379

Prisintervall
1 109,1241 kr - 887,2943 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR26 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR18 x 8 1000.0 Stål

20151188

Prisintervall
461,3684 kr - 369,0701 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR18 x 8
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR20 x 4 3000.0 Stål

20151225

Prisintervall
1 319,9949 kr - 1 121,9781 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR20 x 8 3000.0 Stål

20151263

Prisintervall
1 917,5095 kr - 1 629,8649 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 8
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR14 x 3 1000.0 Stål

20151034

Prisintervall
320,1274 kr - 240,0986 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR14 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR14 x 6 1000.0 Stål

20151065

Prisintervall
293,2378 kr - 219,9161 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR14 x 6
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR16 x 8 1000.0 Stål

20151126

Prisintervall
355,65 kr - 284,5249 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR16 x 8
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR18 x 4 1000.0 Stål

20151157

Prisintervall
419,9019 kr - 314,9218 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR18 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR70 x 10 1000.0 316 Rostfritt stål

20150808

Prisintervall
11 129,4945 kr - 9 460,0835 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR70 x 10
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Trapetsskruv TR20 x 4 3000.0 Stål

20151232

Prisintervall
1 424,8642 kr - 1 139,9455 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR22 x 5 1500.0 Stål

20151270

Prisintervall
839,6623 kr - 671,6855 kr

Lagernivåer
62 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR22 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR18 x 4 3000.0 Stål

20151164

Prisintervall
1 143,5144 kr - 914,8607 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR18 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0