Meny Sök

Trapetsskruv TR18 x 8 1000.0 Stål

Ledarskruv av stål är en typ av skruv som används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse, som kulskruvar. Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet. Högergängade, starka och tåliga tack vare sitt material.
Essentra artikelnummer:

20151188

Tillverkarens artikelnummer:

20151188

34 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 461,3684 kr
10 - 19 415,2193 kr
20 - 49 392,2062 kr
50 + 369,0701 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

461,37 kr

1 x 461,3684 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR18 x 8
Antal starter 2.0
d1 tol. 7e 18.0
Lead 8.0
p1 4.0
d2 tol. 7e min 15.608
d2 tol. 7e max 15.905
d3 tol. 7h max 13.500
l1 1000.0
Lead angle 9°20'
Pitch accuracy mm/300mm 0.1
Straightness mm/300mm 0.5
Vikt kg 1.52
Material Stål
Gängans riktning Högermontage
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss