20150648
20150648
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 10 820,8164 kr |
| 10 - 19 | 9 738,7013 kr |
| 20 + | 9 197,7102 kr |
| Gängstorlek | TR36 x 6 |
|---|---|
| Antal starter | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 36.0 |
| Lead | 6.0 |
| p1 | 6.0 |
| d2 tol. 7e min | 32.547 |
| d2 tol. 7e max | 32.882 |
| d3 tol. 7h max | 29.000 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 3°20‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
| Straightness mm/300mm | 0.1 |
| Vikt kg | 19.62 |
| Material | 316 Rostfritt stål |
| Gängans riktning | Vänstermontage |
| Commodity Code | 7215508000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta