Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.
De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.
De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Gängstorlek | l1 | Material | d2 tol. 7e min | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350,1182 kr - 437,5924 kr | 49 I lager |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1000.0
|
Stål
|
17.640
|
||
| 1 379,0597 kr - 1 723,7631 kr | Fråga angående leveranstidhär |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
3000.0
|
Stål
|
19.114
|
||
| 1 469,512 kr - 1 836,8408 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
3000.0
|
Stål
|
21.094
|
||
| 354,5485 kr - 472,6904 kr | 20 I lager |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1000.0
|
Stål
|
17.640
|
||
| 541,4834 kr - 636,9998 kr | 43 I lager |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 8
|
1000.0
|
Stål
|
17.608
|
||
| 7 053,8053 kr - 8 298,5818 kr | Fråga angående leveranstidhär |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1000.0
|
316 Rostfritt stål
|
54.935
|
||
| 3 278,1895 kr - 3 856,6722 kr | 2 I lager |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
3000.0
|
316 Rostfritt stål
|
13.640
|
||
| 2 321,9791 kr - 2 731,6974 kr | 1 I lager |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
3000.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.191
|
||
| 1 090,8428 kr - 1 283,3402 kr | 10 I lager |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1000.0
|
316 Rostfritt stål
|
13.640
|
||
| 1 834,3979 kr - 2 158,1004 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1500.0
|
316 Rostfritt stål
|
17.640
|
||
| 1 174,7728 kr - 1 382,124 kr | 17 I lager |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1000.0
|
316 Rostfritt stål
|
17.640
|
||
| 2 491,6849 kr - 2 931,3879 kr | 17 I lager |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
1500.0
|
316 Rostfritt stål
|
19.114
|
||
| 4 844,6762 kr - 5 699,5985 kr | 8 I lager |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
3000.0
|
316 Rostfritt stål
|
19.114
|
||
| 1 590,9766 kr - 1 871,7972 kr | 23 I lager |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
3000.0
|
316 Rostfritt stål
|
10.191
|
||
| 1 272,732 kr - 1 497,3246 kr | 4 I lager |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1500.0
|
316 Rostfritt stål
|
13.640
|
||
| 849,6366 kr - 999,5844 kr | 10 I lager |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1000.0
|
316 Rostfritt stål
|
10.191
|
||
| 1 230,2748 kr - 1 447,3666 kr | 2 I lager |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1500.0
|
316 Rostfritt stål
|
12.191
|
||
| 4 733,5491 kr - 5 568,8302 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
3000.0
|
316 Rostfritt stål
|
21.094
|
||
| 3 382,425 kr - 3 979,3735 kr | 22 I lager |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
1500.0
|
316 Rostfritt stål
|
25.094
|
||
| 2 407,2627 kr - 2 832,038 kr | 4 I lager |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
3000.0
|
316 Rostfritt stål
|
13.640
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta