Meny Sök

Trapetsskruv TR14 x 6 1000.0 Stål

Ledarskruv av stål är en typ av skruv som används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse, som kulskruvar. Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet. Högergängade, starka och tåliga tack vare sitt material.
Essentra artikelnummer:

20151065

Tillverkarens artikelnummer:

20151065

15 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 293,2378 kr
10 - 19 263,9731 kr
20 - 49 249,2054 kr
50 - 99 234,5607 kr
100 + 219,9161 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

293,24 kr

1 x 293,2378 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR14 x 6
Antal starter 2.0
d1 tol. 7e 14.0
Lead 6.0
p1 3.0
d2 tol. 7e min 12.164
d2 tol. 7e max 12.415
d3 tol. 7h max 10.500
l1 1000.0
Lead angle 8°49'
Pitch accuracy mm/300mm 0.3
Straightness mm/300mm 0.5
Vikt kg 0.93
Material Stål
Gängans riktning Högermontage
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss