Meny Sök

Trapetsskruv

I lager

Ledarskruvar är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.

De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad av precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar.

De används även inom robotik, fordon och CNC-bearbetning. Finns som standard som högergängade ledarskruvar och som vänstergängade. Observera: De här ledarskruvarna, till skillnad från gängade stavar (får inte förväxlas med varandra), har tjockare och starkare bana vilket gör dem perfekta för tillämpningar med hög belastning där upprepade linjära rörelser förekommer.

  • Trapetsskruv är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse
  • Ledarskruven hänvisar till distansen en mutter färdas för ett helt varv runt skruven.
  • Används för standardtillämpningar som kräver en grad lägre precision och noggrannhet
Material: 304 Rostfritt stål, Stål, 316 Rostfritt stål Serienummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
420 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Gängstorlek l1 Material d2 tol. 7e min Köp
354,5485 kr - 472,6904 kr 20 I lager
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
Stål
17.640
183,8582 kr - 245,1197 kr 50 I lager
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
1000.0
Stål
10.164
139,3089 kr - 185,8211 kr 31 I lager
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1000.0
Stål
8.739
1 612,882 kr - 1 897,5546 kr 2 I lager
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1000.0
316 Rostfritt stål
19.114
154,1997 kr - 205,6345 kr 23 I lager
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1000.0
Stål
8739.0
9 197,7102 kr - 10 820,8164 kr Fråga angående leveranstidhär
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
316 Rostfritt stål
32.547
423,4646 kr - 564,5395 kr 10 I lager
7.685
2.0
10.0
TR10 x 2
3000.0
Stål
8.739
3 530,4715 kr - 4 153,4481 kr Fråga angående leveranstidhär
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
316 Rostfritt stål
17.640
690,1452 kr - 811,9235 kr 12 I lager
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
316 Rostfritt stål
13.640
2 551,0019 kr - 3 001,1592 kr Fråga angående leveranstidhär
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
316 Rostfritt stål
26.547
11 330,4162 kr - 13 329,9389 kr Fråga angående leveranstidhär
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
316 Rostfritt stål
54.935
4 201,6647 kr - 4 943,1524 kr 3 I lager
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
316 Rostfritt stål
28.547
1 827,7525 kr - 2 284,7644 kr 6 I lager
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
3000.0
316 Rostfritt stål
8739.0
4 328,7903 kr - 5 092,708 kr 4 I lager
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1000.0
316 Rostfritt stål
36.020
2 554,5708 kr - 3 005,4049 kr 3 I lager
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
316 Rostfritt stål
10.191
21 166,7076 kr - 24 902,0005 kr Fråga angående leveranstidhär
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
316 Rostfritt stål
54.935
34 510,9497 kr - 40 601,1583 kr Fråga angående leveranstidhär
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
3000.0
316 Rostfritt stål
64.425
29 040,3679 kr - 34 165,111 kr Fråga angående leveranstidhär
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
3000.0
316 Rostfritt stål
64.425
22 468,6059 kr - 26 433,6022 kr Fråga angående leveranstidhär
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
316 Rostfritt stål
54.935
2 436,1829 kr - 2 866,1453 kr 6 I lager
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
316 Rostfritt stål
21.094
  • av 21
Trapetsskruv TR20 x 4 1000.0 Stål

20151218

Prisintervall
472,6904 kr - 354,5485 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR12 x 6 1000.0 Stål

20150990

Prisintervall
245,1197 kr - 183,8582 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 6
  • Antal starter
    2.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR10 x 2 1000.0 Stål

20150877

Prisintervall
185,8211 kr - 139,3089 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR10 x 2
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Trapetsskruv TR22 x 5 1000.0 316 Rostfritt stål

20150389

Prisintervall
1 897,5546 kr - 1 612,882 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR22 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Trapetsskruv TR10 x 2 1000.0 Stål

20150884

Prisintervall
205,6345 kr - 154,1997 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR10 x 2
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Trapetsskruv TR36 x 6 3000.0 316 Rostfritt stål

20150648

Prisintervall
10 820,8164 kr - 9 197,7102 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR36 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR10 x 2 3000.0 Stål

20150891

Prisintervall
564,5395 kr - 423,4646 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR10 x 2
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Trapetsskruv TR20 x 4 3000.0 316 Rostfritt stål

20150358

Prisintervall
4 153,4481 kr - 3 530,4715 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR20 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR16 x 4 1000.0 316 Rostfritt stål

20150259

Prisintervall
811,9235 kr - 690,1452 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR16 x 4
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Trapetsskruv TR30 x 6 1000.0 316 Rostfritt stål

20150532

Prisintervall
3 001,1592 kr - 2 551,0019 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR30 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR60 x 9 1500.0 316 Rostfritt stål

20150747

Prisintervall
13 329,9389 kr - 11 330,4162 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR60 x 9
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Trapetsskruv TR32 x 6 1500.0 316 Rostfritt stål

20150563

Prisintervall
4 943,1524 kr - 4 201,6647 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR32 x 6
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Trapetsskruv TR10 x 2 3000.0 316 Rostfritt stål

20150150

Prisintervall
2 284,7644 kr - 1 827,7525 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR10 x 2
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Trapetsskruv TR40 x 7 1000.0 316 Rostfritt stål

20150679

Prisintervall
5 092,708 kr - 4 328,7903 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR40 x 7
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Trapetsskruv TR12 x 3 3000.0 316 Rostfritt stål

20150204

Prisintervall
3 005,4049 kr - 2 554,5708 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR12 x 3
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Trapetsskruv TR60 x 9 3000.0 316 Rostfritt stål

20150778

Prisintervall
24 902,0005 kr - 21 166,7076 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR60 x 9
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Trapetsskruv TR70 x 10 3000.0 316 Rostfritt stål

20150815

Prisintervall
40 601,1583 kr - 34 510,9497 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR70 x 10
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Trapetsskruv TR70 x 10 3000.0 316 Rostfritt stål

20150846

Prisintervall
34 165,111 kr - 29 040,3679 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR70 x 10
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Trapetsskruv TR60 x 9 3000.0 316 Rostfritt stål

20150785

Prisintervall
26 433,6022 kr - 22 468,6059 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR60 x 9
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Trapetsskruv TR24 x 5 1500.0 316 Rostfritt stål

20150402

Prisintervall
2 866,1453 kr - 2 436,1829 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    TR24 x 5
  • Antal starter
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0