Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Torsionsfjädrar är perfekta för att lagra och frigöra energi, eller för att bibehålla tryck över ett kort avstånd. Finns för höger och vänster riktning och med olika graders benvinkel. Tillverkad av rostfritt stål 302.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Benlängd från hålcentrum | Deformation | Tråddiameter | Dornstorlek | Vridmoment | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130,0371 kr - 136,8423 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4 in
101.6 mm
|
180
|
0.134 in
3.4 mm
|
24.8 mm
24.8 mm
|
4519.00 Nmm
4519.00 Nmm
|
||
| 10440209 | 20,5633 kr - 22,7823 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
270
|
0.012 in
0.3 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
5.31 Nmm
5.31 Nmm
|
|
| 20,5633 kr - 22,7823 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.752 in
19.1 mm
|
270
|
0.016 in
0.4 mm
|
3.2 mm
3.2 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
| 33,5818 kr - 37,2802 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.079 in
2.0 mm
|
11.5 mm
11.5 mm
|
1102.00 Nmm
1102.00 Nmm
|
||
| 34,9132 kr - 38,7596 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.5 in
63.5 mm
|
180
|
0.087 in
2.2 mm
|
11.9 mm
11.9 mm
|
1356.00 Nmm
1356.00 Nmm
|
||
| 41,7184 kr - 46,4524 kr | 30 I lager |
3 in
76.2 mm
|
180
|
0.094 in
2.4 mm
|
13.5 mm
13.5 mm
|
1808.00 Nmm
1808.00 Nmm
|
||
| 48,0797 kr - 53,7013 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.5 in
88.9 mm
|
180
|
0.106 in
2.7 mm
|
15.5 mm
15.5 mm
|
2373.00 Nmm
2373.00 Nmm
|
||
| 34,9132 kr - 38,7596 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.5 in
63.5 mm
|
180
|
0.087 in
2.2 mm
|
16.3 mm
16.3 mm
|
1356.00 Nmm
1356.00 Nmm
|
||
| 41,7184 kr - 46,4524 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3 in
76.2 mm
|
180
|
0.094 in
2.4 mm
|
18.6 mm
18.6 mm
|
1808.00 Nmm
1808.00 Nmm
|
||
| 48,0797 kr - 53,7013 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.5 in
88.9 mm
|
180
|
0.106 in
2.7 mm
|
20.7 mm
20.7 mm
|
2373.00 Nmm
2373.00 Nmm
|
||
| 85,36 kr - 94,68 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4 in
101.6 mm
|
180
|
0.114 in
2.9 mm
|
21.8 mm
21.8 mm
|
3164.00 Nmm
3164.00 Nmm
|
||
| 21,5988 kr - 24,1138 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.252 in
31.8 mm
|
270
|
0.039 in
1.0 mm
|
7.9 mm
7.9 mm
|
134.50 Nmm
134.50 Nmm
|
||
| 23,0782 kr - 25,7411 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.039 in
1.0 mm
|
8.7 mm
8.7 mm
|
155.40 Nmm
155.40 Nmm
|
||
| 23,0782 kr - 25,7411 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.043 in
1.1 mm
|
9.1 mm
9.1 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
||
| 25,889 kr - 28,6999 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.047 in
1.2 mm
|
10.3 mm
10.3 mm
|
282.00 Nmm
282.00 Nmm
|
||
| 23,0782 kr - 25,7411 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.252 in
31.8 mm
|
270
|
0.043 in
1.1 mm
|
5.9 mm
5.9 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
||
| 25,889 kr - 28,6999 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.252 in
31.8 mm
|
270
|
0.047 in
1.2 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
282.00 Nmm
282.00 Nmm
|
||
| 29,4395 kr - 32,99 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.5 mm
11.5 mm
|
475.00 Nmm
475.00 Nmm
|
||
| 34,9132 kr - 38,7596 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.063 in
1.6 mm
|
13.1 mm
13.1 mm
|
582.00 Nmm
582.00 Nmm
|
||
| 21,303 kr - 23,67 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm