Meny Sök

Torsionsfjäder 180 ° Högermontage 22.1 mm 1808.00 Nmm

Dessa torsionsfjädrar 180° har en ytterdiameter på 22,07 mm med en benlängd från mitten på 76,2 mm och ett vridmoment på 1 808 Nm. De har en lindningsriktning åt vänster och rekommenderad dornstorlek på 13,49 mm.
Essentra artikelnummer:

10441923

Tillverkarens artikelnummer:

1217876

30 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 46,4524 kr
150 - 299 43,9374 kr
300 + 41,7184 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

1 393,57 kr

30 x 46,4524 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vridmoment 1808.00 Nmm
Benlängd från hålcentrum 76.2 mm
Lindningsriktning Högermontage
Tråddiameter 2.4 mm
Dornstorlek 13.5 mm
Minsta axiellt utrymme 22.9 mm
Ytterdiameter 22.1 mm
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss