Meny Sök

Torsionsfjäder 180 ° Vänstermontage 34.2 mm 3164.00 Nmm

Dessa torsionsfjädrar 180° har en ytterdiameter på 34,21 mm med en benlängd från mitten på 101,6 mm och ett vridmoment på 3 164 Nm. De har en lindningsriktning åt vänster och rekommenderad dornstorlek på 21,82 mm.
Essentra artikelnummer:

10641200

Tillverkarens artikelnummer:

1217901

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 94,68 kr
150 - 299 90,2419 kr
300 + 85,36 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

2 840,40 kr

30 x 94,68 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vridmoment 3164.00 Nmm
Benlängd från hålcentrum 101.6 mm
Lindningsriktning Vänstermontage
Tråddiameter 2.9 mm
Dornstorlek 21.8 mm
Minsta axiellt utrymme 21.9 mm
Ytterdiameter 34.2 mm
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss