Meny Sök

Torsionsfjäder 180 ° Vänstermontage 31.7 mm 2373.00 Nmm

Dessa torsionsfjädrar 180° har en ytterdiameter på 31,7 mm med en benlängd från mitten på 88,9 mm och ett vridmoment på 2 373 Nm. De har en lindningsriktning åt vänster och rekommenderad dornstorlek på 20,65 mm.
Essentra artikelnummer:

10633922

Tillverkarens artikelnummer:

1217889

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 53,7013 kr
150 - 299 50,7426 kr
300 + 48,0797 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

1 611,04 kr

30 x 53,7013 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vridmoment 2373.00 Nmm
Benlängd från hålcentrum 88.9 mm
Lindningsriktning Vänstermontage
Tråddiameter 2.7 mm
Dornstorlek 20.7 mm
Minsta axiellt utrymme 20.0 mm
Ytterdiameter 31.7 mm
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss