Meny Sök

Torsionsfjäder 180 ° Vänstermontage 25.3 mm 1356.00 Nmm

Dessa torsionsfjädrar 180° har en ytterdiameter på 25,25 mm med en benlängd från mitten på 63,5 mm och ett vridmoment på 1 356 Nm. De har en lindningsriktning åt vänster och rekommenderad dornstorlek på 16,28 mm.
Essentra artikelnummer:

10641170

Tillverkarens artikelnummer:

1217865

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 38,7596 kr
150 - 299 36,6885 kr
300 + 34,9132 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

1 162,79 kr

30 x 38,7596 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vridmoment 1356.00 Nmm
Benlängd från hålcentrum 63.5 mm
Lindningsriktning Vänstermontage
Tråddiameter 2.2 mm
Dornstorlek 16.3 mm
Minsta axiellt utrymme 16.2 mm
Ytterdiameter 25.3 mm
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss