Meny Sök

Torsionsfjäder 180 ° Vänstermontage 37.9 mm 4519.00 Nmm

Dessa torsionsfjädrar 180° har en ytterdiameter på 37,87 mm med en benlängd från mitten på 101,6 mm och ett vridmoment på 4 519 Nm. De har en lindningsriktning åt vänster och rekommenderad dornstorlek på 24,82 mm.
Essentra artikelnummer:

10639078

Tillverkarens artikelnummer:

1217925

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
30 - 149 136,8423 kr
150 + 130,0371 kr
Standardförpackning: 30

Beställ i flerpack med 30

Totalpris:

4 105,27 kr

30 x 136,8423 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vridmoment 4519.00 Nmm
Benlängd från hålcentrum 101.6 mm
Lindningsriktning Vänstermontage
Tråddiameter 3.4 mm
Dornstorlek 24.8 mm
Minsta axiellt utrymme 32.6 mm
Ytterdiameter 37.9 mm
Commodity Code 7320909090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss