Meny Sök

Tappskydd

I lager

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Det används för att skydda BSP- och UNF-gängor.Utformad med en liten fläns.Det ökar skyddet mot föroreningar och begränsar bortkastad tid vid upprepade operationer. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Färg: Naturfärgad, Röd, Svart Serienummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Färg h Kompatibla gängstorlekar (alla) Allt material H Kompatibel gängtyp Köp
4,7192 kr - 17,6956 kr 4345 I lager
22.2 mm
Röd
77.8 mm
7/8"
Lågdensitetspolyeten
1,0311 kr - 3,862 kr 34400 I lager
12.8 mm
Naturfärgad
20.2 mm
Lågdensitetspolyeten
1,1509 kr - 2,8799 kr Fråga angående leveranstidhär
4.4 mm
Svart
12.7 mm
Polyvinylklorid
2,0563 kr - 2,8788 kr 2710 I lager
12.7 mm
Röd
46.0 mm
1/2"
Lågdensitetspolyeten
2,6776 kr - 10,0214 kr 1800 I lager
19.0 mm
Röd
33.6 mm
3/4"
Lågdensitetspolyeten
8,0182 kr - 29,9977 kr 720 I lager
23.5 mm
Röd
55.5 mm
Lågdensitetspolyeten
3,8858 kr - 14,5272 kr 1200 I lager
25.4 mm
Röd
62.8 mm
1"
Lågdensitetspolyeten
0,6109 kr - 2,2806 kr 20000 I lager
6.0 mm
Naturfärgad
10.0 mm
Lågdensitetspolyeten
1,3033 kr - 4,8941 kr 39500 I lager
14.0 mm
Naturfärgad
20.0 mm
Lågdensitetspolyeten
1,6273 kr - 3,9652 kr 2183 I lager
20.0 mm
Naturfärgad
20.0 mm
Lågdensitetspolyeten
0,9763 kr - 2,3791 kr 16800 I lager
12.0 mm
Naturfärgad
16.0 mm
Lågdensitetspolyeten
1,4645 kr - 3,5573 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
Naturfärgad
15.0 mm
Lågdensitetspolyeten
10082058 6,2133 kr - 15,1584 kr 400 I lager
28.6 mm
Röd
62.8 mm
1 1/8"
Lågdensitetspolyeten
1,2278 kr - 4,6112 kr 3753 I lager
11.9 mm
Röd
28.6 mm
Lågdensitetspolyeten
1,6125 kr - 6,0428 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
Röd
23.8 mm
5/8"
Lågdensitetspolyeten
1,5977 kr - 5,9762 kr 5585 I lager
12.7 mm
Röd
27.3 mm
Lågdensitetspolyeten
10082218 4,734 kr - 17,7123 kr 800 I lager
32.0 mm
Röd
58.5 mm
1 1/4"
Lågdensitetspolyeten
4,6452 kr - 11,2838 kr 720 I lager
38.1 mm
Röd
44.5 mm
1 1/12"
Lågdensitetspolyeten
0,9083 kr - 3,3959 kr 42435 I lager
7.9 mm
Röd
19.1 mm
5/16"
Lågdensitetspolyeten
1,2116 kr - 1,9841 kr 71500 I lager
18.5 mm
Naturfärgad
15.9 mm
3/4"
Lågdensitetspolyeten
  • av 3
Flänslock 22.2 mm 77.8 mm LDPE Röd

10070925

Prisintervall
17,6956 kr - 4,7192 kr

Lagernivåer
4345 I lager
Egenskaper
  • d
    22.2 mm
  • h
    77.8 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    7/8"
  • Typ
    1
  • Färg
    Röd
Flänslock 12.8 mm 20.2 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10071878

Prisintervall
3,862 kr - 1,0311 kr

Lagernivåer
34400 I lager
Egenskaper
  • d
    12.8 mm
  • h
    20.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 4.4 mm 12.7 mm PVC Svart

10075104

Prisintervall
2,8799 kr - 1,1509 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    4.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 12.7 mm 46.0 mm LDPE - PIR Röd

10069882

Prisintervall
2,8788 kr - 2,0563 kr

Lagernivåer
2710 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    46.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/2"
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 19.0 mm 33.6 mm LDPE - PIR Röd

10071762

Prisintervall
10,0214 kr - 2,6776 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • h
    33.6 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/4"
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 23.5 mm 55.5 mm LDPE - PIR Röd

10072929

Prisintervall
29,9977 kr - 8,0182 kr

Lagernivåer
720 I lager
Egenskaper
  • d
    23.5 mm
  • h
    55.5 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 25.4 mm 62.8 mm LDPE - PIR Röd

10081839

Prisintervall
14,5272 kr - 3,8858 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • h
    62.8 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1"
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 6.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086520

Prisintervall
2,2806 kr - 0,6109 kr

Lagernivåer
20000 I lager
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 14.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086568

Prisintervall
4,8941 kr - 1,3033 kr

Lagernivåer
39500 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 20.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086605

Prisintervall
3,9652 kr - 1,6273 kr

Lagernivåer
2183 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 12.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086551

Prisintervall
2,3791 kr - 0,9763 kr

Lagernivåer
16800 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 20.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

10086599

Prisintervall
3,5573 kr - 1,4645 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 28.6 mm 62.8 mm LDPE - PIR Röd

10082058

Prisintervall
15,1584 kr - 6,2133 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • d
    28.6 mm
  • h
    62.8 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1 1/8"
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 11.9 mm 28.6 mm LDPE - PIR Röd

10071557

Prisintervall
4,6112 kr - 1,2278 kr

Lagernivåer
3753 I lager
Egenskaper
  • d
    11.9 mm
  • h
    28.6 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 15.9 mm 23.8 mm LDPE - PIR Röd

10071885

Prisintervall
6,0428 kr - 1,6125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • h
    23.8 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    5/8"
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 12.7 mm 27.3 mm LDPE - PIR Röd

10079966

Prisintervall
5,9762 kr - 1,5977 kr

Lagernivåer
5585 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    27.3 mm
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänslock 32.0 mm 58.5 mm LDPE - PIR Röd

10082218

Prisintervall
17,7123 kr - 4,734 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • d
    32.0 mm
  • h
    58.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1 1/4"
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 38.1 mm 44.5 mm LDPE - PIR Röd

10105290

Prisintervall
11,2838 kr - 4,6452 kr

Lagernivåer
720 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    44.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1 1/12"
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 7.9 mm 19.1 mm LDPE - PIR Röd

10104231

Prisintervall
3,3959 kr - 0,9083 kr

Lagernivåer
42435 I lager
Egenskaper
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    5/16"
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Flänslock 18.5 mm 15.9 mm LDPE Naturfärgad

10154014

Prisintervall
1,9841 kr - 1,2116 kr

Lagernivåer
71500 I lager
Egenskaper
  • d
    18.5 mm
  • h
    15.9 mm
  • D
    25.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/4"
  • Typ
    1