Meny Sök

Flänslock 7.9 mm 19.1 mm LDPE - PIR Röd

Kåpa med fläns är utformad för att täcka och skydda gängor, standard eller utan O-ring, på rör och stavar. Den är lätt att montera med automatiserad utrustning eller för hand. Används i branscher som fordon, tillverkning och teknik. Röd, av PE.
Essentra artikelnummer:

10104231

Tillverkarens artikelnummer:

50454

41435 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,3959 kr
5000 - 9999 1,5763 kr
10000 + 0,9083 kr
Standardförpackning: 10000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 395,90 kr

1000 x 3,3959 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 7.9 mm
h 19.1 mm
Kompatibla gängstorlekar (alla) 5/16"
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss