Meny Sök

Flänslock 28.6 mm 62.8 mm LDPE - PIR Röd

Kåpa med fläns är utformad för att täcka och skydda gängor, standard eller utan O-ring, på rör och stavar. Den är lätt att montera med automatiserad utrustning eller för hand. Används i branscher som fordon, tillverkning och teknik. Röd, av PE.
Essentra artikelnummer:

10082058

Tillverkarens artikelnummer:

11292

400 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
40 - 99 15,1584 kr
100 - 399 10,8274 kr
400 + 6,2133 kr
Standardförpackning: 400

Beställ i flerpack med 40

Totalpris:

606,34 kr

40 x 15,1584 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 28.6 mm
h 62.8 mm
Kompatibla gängstorlekar (alla) 1 1/8"
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss