Meny Sök

Flänslock 32.0 mm 58.5 mm LDPE - PIR Röd

Kåpa med fläns är utformad för att täcka och skydda gängor, standard eller utan O-ring, på rör och stavar. Den är lätt att montera med automatiserad utrustning eller för hand. Används i branscher som fordon, tillverkning och teknik. Röd, av PE.
Essentra artikelnummer:

10082218

Tillverkarens artikelnummer:

11319

800 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 17,7123 kr
500 - 999 8,2379 kr
1000 + 4,734 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 771,23 kr

100 x 17,7123 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 32.0 mm
h 58.5 mm
Kompatibla gängstorlekar (alla) 1 1/4"
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss