Meny Sök

Flänslock 12.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

Kåpa med fläns är utformad för att täcka och skydda gängor, standard eller utan O-ring, på rör och stavar. Den är lätt att montera med automatiserad utrustning eller för hand. Används i branscher som fordon, tillverkning och teknik. Ofärgad, av PE.
Essentra artikelnummer:

10086551

Tillverkarens artikelnummer:

12760

16800 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
800 - 3999 2,3791 kr
4000 - 7999 1,6993 kr
8000 + 0,9763 kr
Standardförpackning: 8000

Beställ i flerpack med 800

Totalpris:

1 903,28 kr

800 x 2,3791 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 12.0 mm
h 16.0 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss