Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Det används för att skydda BSP- och UNF-gängor.Utformad med en liten fläns.Det ökar skyddet mot föroreningar och begränsar bortkastad tid vid upprepade operationer. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Färg: Naturfärgad, Röd, Svart Serienummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | h | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Allt material | H | Kompatibel gängtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6632 kr - 1,2547 kr | 2600 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
13/16-16
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
UNF
|
||
| 1,1646 kr - 2,4458 kr | 10740 I lager |
0.642 in
16.3 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
3/8-19
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
BSP
|
||
| 0,9407 kr - 1,2306 kr | 33800 I lager |
0.732 in
18.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
3/4-16
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
UNF
|
||
| 1,149 kr - 1,5443 kr | 13253 I lager |
0.504 in
12.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/4-19
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
BSP
|
||
| 0,9077 kr - 1,2064 kr | 35600 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.512 in
13.0 mm
|
11/16-16
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
UNF
|
||
| 1,8097 kr - 2,5818 kr | 9600 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.768 in
19.5 mm
|
3/4-14
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
BSP
|
||
| 0,8349 kr - 1,7533 kr | 20000 I lager |
0.543 in
13.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/19-18
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
UNF
|
||
| 0,9939 kr - 1,7284 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
1.626 in
41.3 mm
|
1/4"
|
Polyvinylklorid
|
|
|
||
| 1,3443 kr - 3,2777 kr | 9230 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,7809 kr - 4,3336 kr | 1600 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 10082058 | 6,0324 kr - 14,7169 kr | 400 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
Röd
|
2.472 in
62.8 mm
|
1 1/8"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
|
| 0,5931 kr - 2,2142 kr | 30000 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 3,7726 kr - 14,1041 kr | 700 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Röd
|
2.472 in
62.8 mm
|
1"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 0,5529 kr - 2,0525 kr | 15450 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,1921 kr - 4,4769 kr | 153 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Röd
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,5655 kr - 5,8668 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.626 in
15.9 mm
|
Röd
|
0.937 in
23.8 mm
|
5/8"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,5512 kr - 5,8021 kr | 5585 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Röd
|
1.075 in
27.3 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,2653 kr - 4,7516 kr | 39500 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,5799 kr - 3,8497 kr | 183 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
| 1,9964 kr - 2,795 kr | 2710 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Röd
|
1.811 in
46.0 mm
|
1/2"
|
Lågdensitetspolyeten
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta