Meny Sök

Flänslock 6.4 mm 41.3 mm PVC Svart

Kåpa med fläns är utformad för att täcka och skydda gängor, standard eller utan O-ring på rör och stavar. Den är lätt att montera med automatiserad utrustning eller för hand. Används i branscher som fordon, tillverkning och teknik. Svart, av PVC.
Essentra artikelnummer:

10104521

Tillverkarens artikelnummer:

51534

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
700 - 6999 1,7802 kr
7000 + 1,0237 kr
Standardförpackning: 7000

Beställ i flerpack med 700

Totalpris:

1 246,14 kr

700 x 1,7802 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 6.4 mm
h 41.3 mm
Kompatibla gängstorlekar (alla) 1/4"
Typ 1
Färg Svart
Allt material Polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790
Material PVC

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss